ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-7H

サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-7H 222-C-T7H
通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:9日目

【特長】・先端形状が7つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、...

詳細を確認

型番:

222-C-T7H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

222-C-T7Hの仕様・寸法情報

JANコード
4906842250428
トラスココード
853-2829
重量(g)
28.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
222-C-T7H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端形状が7つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、ネジ山を破損しません。
・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、ネジ山を破損しません。
【用途】
・トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。
【商品仕様】
・サイズT-7H
・JANコード:4906842250428
・トラスココード:853-2829
・質量:28g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-7Hの型番222-C-T7Hのページです。 型番222-C-T7Hに関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-7Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-7H
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-6H
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-8H
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-10H
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-30H
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-9H
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格8697488699391,073869
通常出荷日9日目8日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684225042849068422504114906842250435490684225045949068422505034906842250442
トラスココード853-2829853-2851853-2852853-2843853-2848853-2853
重量(g)28.00028.00028.00060.000114.00028.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました