17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
  • <
  • >
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-4 222-C-T4

サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-4

通常単価(税別)
824円
税込単価
906円
通常出荷日:9日目

【特長】・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842250398
  • トラスココード
    853-2828
  • 重量 (g)
    28.000

型番:

222-C-T4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

222-C-T4の仕様・寸法情報

JANコード
4906842250398
トラスココード
853-2828
重量(g)
28.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
222-C-T4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824円
( 906円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、ネジ山を破損しません。
・先端形状が6つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高い為、ネジ山を破損しません。
【用途】
・トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。
【商品仕様】
・サイズT-4
・JANコード:4906842250398
・トラスココード:853-2828
・質量:28g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-4の型番222-C-T4のページです。 型番222-C-T4に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-4
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-5
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-6H
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-8H
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-10H
サンフラッグ ヘックスローブドライバー T-7H
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格824円824円748円869円939円869円
通常出荷日9日目9日目8日目9日目9日目9日目
JANコード490684225039849068422504044906842250411490684225043549068422504594906842250428
トラスココード853-2828853-2850853-2851853-2852853-2843853-2829
重量(g)28.00028.00028.00028.00060.00028.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました