17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーコ 1000V絶縁ワイヤースリップリングプライヤー 2223V-160
  • バーコ 1000V絶縁ワイヤースリップリングプライヤー

バーコ 1000V絶縁ワイヤースリップリングプライヤー

通常単価(税別)
9,166
税込単価
10,083
通常出荷日:19日目

【特長】・1000V絶縁仕様です。・欧州規格EN60900適合品です。・電気工事などに使用します。【商...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    205.000
  • JANコード
    7314150134113
  • トラスココード
    813-1956

型番:

2223V-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2223V-160の仕様・寸法情報

質量(g)
205.000
JANコード
7314150134113
トラスココード
813-1956
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
2223V-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,166
( 10,083 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・欧州規格EN60900適合品です。
・電気工事などに使用します。
【商品仕様】
・1000V絶縁ワイヤースリップリングプライヤー
・JANコード:7314150134113
・トラスココード:813-1956
・質量:205g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ 1000V絶縁ワイヤースリップリングプライヤーの型番2223V-160のページです。 型番2223V-160に関する仕様情報を記載しております。
バーコ 1000V絶縁ワイヤースリップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ 1000V絶縁ワイヤースリップリングプライヤー
1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ
絶縁トルクレンチ
1/2SQ絶縁ラチェットハンドル 9842
1/2SQ絶縁ラチェットハンドル 9841
絶縁スパナ 1000V絶縁
メーカーバーコバーコKTC(京都機械工具)クニペックスクニペックスクニペックス
通常価格9,1668,98685,36624,83727,2312,342 -
通常出荷日19日目19日目6日目6日目2日目1日目〜
質量(g)205.000255.00017500.0600625-
JANコード73141501341137314150126835----
トラスココード813-1956497-9192----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました