ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ タブローバター入 ホワイト

蝶プラ タブローバター入 ホワイト 221140
通常単価(税別)
1,252
税込単価
1,377
通常出荷日:9日目

【特長】・ナイフ台付で、使用時以外ナイフがバターに触らないので清潔です。【商品仕様】・143×88×5...

詳細を確認

型番:

221140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

221140の仕様・寸法情報

トラスココード
135-5699
JANコード
4904881221140
質量(g)
162.000
材質1
本体、フタ、ナイフ台:スチロール樹脂
材質2
ナイフ:ステンレススチール
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
221140
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252
( 1,377 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイフ台付で、使用時以外ナイフがバターに触らないので清潔です。
【商品仕様】
・143×88×55Hmm
・蝶プラ タブローバター入 ホワイト
・JANコード:4904881221140
・質量:162g
【材質/仕上】
・本体、フタ、ナイフ台:スチロール樹脂
・ナイフ:ステンレススチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ タブローバター入 ホワイトの型番221140のページです。 型番221140に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ タブローバター入 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ タブローバター入 ホワイト
タブローメジャー ホワイト
蝶プラ タブローメジャー レッド
蝶プラ クルードタワシ入S
蝶プラ サインボールケース
蝶プラ キッチンタオルホルダー
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,2526786786903,321945
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-5699135-5723135-4115135-5725135-4177135-4134
JANコード490488122114049048812203034904881220310490488114040349048815610484904881171186
質量(g)162.00040.00040.00084.000549.000162.000
材質1本体、フタ、ナイフ台:スチロール樹脂本体:AS樹脂本体:AS樹脂本体:ポリプロピレン本体、台:スチロール樹脂本体:ポリプロピレン
材質2ナイフ:ステンレススチール留具:ポリプロピレン留具:ポリプロピレン吸盤:塩化ビニールボール台:ポリエチレン裏:スチロール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました