17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハイスピードソー HSAC

ハイスピードソー HSAC
  • ハイスピードソー HSAC
通常単価(税別)
31,259円~38,120円
税込単価
34,385円~41,932円
通常出荷日:7日目

【特長】・アスファルト・コンクリート切断兼用です。・スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制でき...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

最小発注数量
255
2.4
4582265333803
825-2520
5200
1100
1個
305
3
4582265333810
825-2521
4300
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,259円
( 34,385円 )
7日目
38,120円
( 41,932円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスファルト・コンクリート切断兼用です。
・スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
【用途】
・アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスピードソー HSACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスピードソー HSAC
ノルレーザー ウルトラ
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4
電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#
TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm
ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Uフィット
メーカーサンゴバンサンゴバンノリタケトラスコ中山トラスコ中山ノリタケ
通常価格31,259円-90,920円18,539円2,514円7,472円19,782円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目2日目7日目
内径(mm)2730.525.4202020
材質1人工ダイヤモンド人工ダイヤモンド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト