17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ステンレスピンセット ルーチェ型170mm 221

アネックス ステンレスピンセット ルーチェ型170mm

通常単価(税別)
2,008
税込単価
2,209
通常出荷日:2日目

【特長】・本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。...

詳細を確認

    型番:

    221
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    221の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    221
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,008
    ( 2,209 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
    【商品仕様】
    ・ルーチェ型全長×先端部幅×後端部幅(mm):170×1.8×11.5
    ・アネックス ステンレスピンセット ルーチェ型170mm
    ・JANコード:4962485091620
    ・トラスココード:493-6868
    ・質量:32g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS410)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ステンレスピンセット ルーチェ型170mmの型番221のページです。 型番221に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ステンレスピンセット ルーチェ型170mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ステンレスピンセット ルーチェ型170mm
    2.0x170mm ピンセット
    高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型
    精密型ステンレスピンセット
    精密型ピンセット
    アネックス ステンレスピンセット 125mm直
    メーカーANEXエスコトラスコ中山ホーザンホーザンANEX
    通常価格2,0081,5391,291 -5,2775,556 -523
    通常出荷日2日目3日目1日目〜2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました