17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール クッションパッドΦ75×10 220701

コンパクトツール クッションパッドΦ75×10

通常単価(税別)
1,443円
税込単価
1,587円
通常出荷日:2日目

【特長】・柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。【用途】・サンダーのマジックパッドとサンディングペー...

詳細を確認

    型番:

    220701
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    220701の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    220701
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,443円
    ( 1,587円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
    【用途】
    ・サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。
    ・曲面の研削及び塗装前の足付け塗装後の肌調整などに。
    【商品仕様】
    ・適合機種:813、813C、813CDなど
    ・高さ(mm):10
    ・幅(mm):75
    ・幅(mm):φ75
    ・JANコード:4571348979243
    ・トラスココード:807-1307
    ・質量:6g
    【材質/仕上】
    ・スポンジ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール クッションパッドΦ75×10の型番220701のページです。 型番220701に関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール クッションパッドΦ75×10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール クッションパッドΦ75×10
    コンパクトツール クッションパッドΦ148×15
    コンパクトツール φ123x5tクッションパッド
    コンパクトツール 505N用Φ123マジックパッド
    SI 75パイ ミニパッド
    コンパクトツール マジックパッド6×10TMP-A(黒)
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール信濃機販コンパクトツール
    通常価格1,443円4,087円2,180円4,303円4,751円6,126円
    通常出荷日2日目9日目2日目9日目1日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました