17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール ダズリングバフΦ100マジック付 22069

コンパクトツール ダズリングバフΦ100マジック付

通常単価(税別)
3,857円
税込単価
4,243円
通常出荷日:9日目

【特長】・塗膜用ポリッシングバフです。【用途】・シングルアクションポリッシャーφ97マジックパッドに取...

詳細を確認

    型番:

    22069
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    22069の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    22069
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,857円
    ( 4,243円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗膜用ポリッシングバフです。
    【用途】
    ・シングルアクションポリッシャーφ97マジックパッドに取り付けて塗膜面のポリッシングに。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):100
    ・幅(mm):φ100
    ・φ97mmパッド用
    ・JANコード:4571348963334
    ・トラスココード:807-1373
    ・質量:48g
    【材質/仕上】
    ・ウール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール ダズリングバフΦ100マジック付の型番22069のページです。 型番22069に関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール ダズリングバフΦ100マジック付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール ダズリングバフΦ100マジック付
    コンパクトツール ダズリングバフΦ150マジック付
    コンパクトツール ダズリングバフΦ190マジック無
    コンパクトツール 電動ダブルアクションポリッシャー P-150N
    コンパクトツール 電動シングルアクションポリッシャー C-150N
    コンパクトツール 電動ダブルアクションポリッシャー P-185N
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格3,857円4,635円5,400円51,649円41,700円52,478円
    通常出荷日9日目9日目9日目6日目9日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました