17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カジメイク ナイロンヤッケ ホワイト M 2203-1-M

カジメイク ナイロンヤッケ ホワイト M

通常単価(税別)
1,087
税込単価
1,196
通常出荷日:1日目

【特長】・泥 風 汚れから体をガードします。・はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使...

詳細を確認

    ご注意

    • 本製品は防水仕様ではありません。

    型番:

    2203-1-M
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2203-1-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2203-1-M
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,087
    ( 1,196 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・泥 風 汚れから体をガードします。
    ・はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)
    【用途】
    ・軽作業・農作業に最適
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・身長(cm):160~170
    ・適応胸囲(cm):84~92
    ・適応胴囲(cm):72~80
    ・適応胸囲(cm):84~92
    ・JANコード:4963527217633
    ・トラスココード:811-0425
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・ナイロン100%

    ご注意

    • 本製品は防水仕様ではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カジメイク ナイロンヤッケ ホワイト Mの型番2203-1-Mのページです。 型番2203-1-Mに関する仕様情報を記載しております。
    カジメイク ナイロンヤッケ ホワイト Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カジメイク ナイロンヤッケ ホワイト M
    ナイロンヤッケ ホワイト
    ナイロンパンツ
    ヤッケ ズボン
    ポリエステルヤッケ
    ヤッケ カブリ
    メーカーカジメイクカジメイクマックコーコス信岡川西工業コーコス信岡
    通常価格1,0871,043 -877480816 -530
    通常出荷日1日目1日目〜4日目〜3日目2日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト