ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

タブローメジャー ホワイト

タブローメジャー ホワイト 220303
  • タブローメジャー ホワイト
通常単価(税別)
678円
税込単価
746円
通常出荷日:9日目

【特長】・小さじ1/2、小さじ1、大さじ1/2、大さじ1の4種類の計量ができます【商品仕様】・45×1...

詳細を確認

型番:

220303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

220303の仕様・寸法情報

トラスココード
135-5723
JANコード
4904881220303
質量(g)
40.000
材質1
本体:AS樹脂
材質2
留具:ポリプロピレン
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
220303
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さじ1/2、小さじ1、大さじ1/2、大さじ1の4種類の計量ができます
【商品仕様】
・45×152×32mm
・蝶プラ タブローメジャー ホワイト
・JANコード:4904881220303
・質量:40g
【材質/仕上】
・本体:AS樹脂
・留具:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タブローメジャー ホワイトの型番220303のページです。 型番220303に関する仕様情報を記載しております。
タブローメジャー ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タブローメジャー ホワイト
蝶プラ タブローメジャー レッド
蝶プラ タブローバター入 ホワイト
蝶プラ シールボーイ平型
蝶プラ 袋まるごと米びつくん5kg
蝶プラ サインボールケース
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格678円678円1,252円3,037円2,371円3,321円
通常出荷日9日目9日目9日目1日目9日目9日目
トラスココード135-5723135-4115135-5699135-2595135-4152135-4177
JANコード490488122030349048812203104904881221140490488115021149048817815454904881561048
質量(g)40.00040.000162.000651.000960.000549.000
材質1本体:AS樹脂本体:AS樹脂本体、フタ、ナイフ台:スチロール樹脂本体、留具:ポリプロピレン本体、カップ:ポリプロピレン本体、台:スチロール樹脂
材質2留具:ポリプロピレン留具:ポリプロピレンナイフ:ステンレススチールフタ:AS樹脂フタ:ポリエチレンボール台:ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました