ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミタニ #FT-0002 ファインフィット2P(M) 220033
  • ミタニ #FT-0002 ファインフィット2P(M)

ミタニ #FT-0002 ファインフィット2P(M)

通常単価(税別)
607
税込単価
668
通常出荷日:6日目

【特長】・埃の出にくいウレタン加工を施した背抜き手袋です。【用途】・精密作業、農作物の収穫等に。【材質...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • ホワイト
  • JANコード
    4956668054946
  • トラスココード
    854-8435
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    手袋部:ナイロン100% 加工部:ポリウレタン樹脂
  • 厚さ(mm)
    40
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • 全長(cm)
    25.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • ゲージ数
    13
  • リストカラー
    黄緑

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

型番:

220033
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

#FT-0002 ファインフィット 製品特長・仕様

220033の仕様・寸法情報

サイズ
M
ホワイト
JANコード
4956668054946
トラスココード
854-8435
質量(g)
50
材質1
手袋部:ナイロン100% 加工部:ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)
40
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
25.5
中指長さ(cm)
8
ゲージ数
13
リストカラー
黄緑

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
220033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607
( 668 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・埃の出にくいウレタン加工を施した背抜き手袋です。
【用途】
・精密作業、農作物の収穫等に。
【材質】
・手袋部:ナイロン100% 加工部:ポリウレタン樹脂

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミタニ #FT-0002 ファインフィット2P(M)の型番220033のページです。 型番220033に関する仕様情報を記載しております。
ミタニ #FT-0002 ファインフィット2P(M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミタニ #FT-0002 ファインフィット2P(M)
ミタニ #FT-0002 ファインフィット
ロングフィンガー
すべり止め手袋 エアテクターX
アトムエース 綿手袋
ガッツ 運搬用手袋
メーカーミタニミタニアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格607607262462270727
通常出荷日6日目6日目4日目〜1日目4日目1日目
サイズM-フリーLLフリーフリー
ホワイトホワイト----
JANコード4956668054946-----
トラスココード854-8435-----
質量(g)5050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました