17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミタニ #FT-0002 ファインフィット
  • ミタニ #FT-0002 ファインフィット

ミタニ #FT-0002 ファインフィット

通常単価(税別)
607
税込単価
668
通常出荷日:6日目

【特長】・埃の出にくいウレタン加工を施した背抜き手袋です。【用途】・精密作業、農作物の収穫等に。【材質...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    手袋部:ナイロン100% 加工部:ポリウレタン樹脂
  • 厚さ(mm)
    40
  • ゲージ数
    13

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

#FT-0002 ファインフィット 製品特長・仕様

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • リストカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

最小発注数量
S
4956668054939
854-8434
19
24.5
7.5
1個
L
4956668054953
854-8436
22
26.5
8.5
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607
( 668 )
6日目
607
( 668 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・埃の出にくいウレタン加工を施した背抜き手袋です。
【用途】
・精密作業、農作物の収穫等に。
【材質】
・手袋部:ナイロン100% 加工部:ポリウレタン樹脂

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミタニ #FT-0002 ファインフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミタニ #FT-0002 ファインフィット
ミタニ #FT-0002 ファインフィット2P(M)
品質管理用手袋スムス(マチナシ)
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋ラバービート
ケミソフト業務用 3双組
メーカーミタニミタニミタニアトム(安全・保護用品)ユニワールドアトム(安全・保護用品)
通常価格6076071,0721,3491701,223 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜4日目1日目1日目〜
ホワイトホワイトホワイト---
質量(g)5050----
材質1手袋部:ナイロン100% 加工部:ポリウレタン樹脂手袋部:ナイロン100% 加工部:ポリウレタン樹脂綿100%---
厚さ(mm)40400.4---
ゲージ数1313----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト