17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ステンレスピンセット 有鈎型(1×2)130mm 220

アネックス ステンレスピンセット 有鈎型(1×2)130mm

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:2日目

【特長】・先端がカギ型でひっかけてはさめるため、確実に引っぱり出したりする作業に適しています。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    220
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    220の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    220
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,480
    ( 1,628 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端がカギ型でひっかけてはさめるため、確実に引っぱり出したりする作業に適しています。
    【商品仕様】
    ・有鈎型全長×先端部幅×後端部幅(mm):130×3×10
    ・アネックス ステンレスピンセット 有鈎型(1×2)130mm
    ・JANコード:4962485091613
    ・トラスココード:774-1537
    ・質量:29g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS410)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ステンレスピンセット 有鈎型(1×2)130mmの型番220のページです。 型番220に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ステンレスピンセット 有鈎型(1×2)130mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ステンレスピンセット 有鈎型(1×2)130mm
    高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型
    有鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 110㎜
    有鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 150㎜
    ステンレス製ピンセット 全長130mm
    精密型ステンレスピンセット
    メーカーANEXトラスコ中山ケニスケニス幸和ピンセット工業ホーザン
    通常価格1,4801,291 -1,5772,2631,3235,277
    通常出荷日2日目1日目〜5日目5日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました