ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

TXソケットビット 差込角12.7 6本セット

TXソケットビット 差込角12.7 6本セット 21XB-S6
通常単価(税別)
4,412
税込単価
4,853
通常出荷日:9日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・ISO・JIS規格の「ね...

詳細を確認

型番:

21XB-S6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21XB-S6の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
21XB-S6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,412
( 4,853 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TXソケットビット 差込角12.7 6本セットの型番21XB-S6のページです。 型番21XB-S6に関する仕様情報を記載しております。
TXソケットビット 差込角12.7 6本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TXソケットビット 差込角12.7 6本セット
TXソケットビット 差込角9.5 6本セット
ソケットセット 差込角12.7mm
インパクトソケットセット 差込角12.7mm
TXソケットビット 差込角9.5
エイト TXソケットビット標準寸法(差込角9.5mm)6本セットT25~T50
メーカーエイトエイトSK-11SK-11エイトエイト
通常価格4,4126,3002,7833,4631,3346,300
通常出荷日9日目9日目3日目2日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました