ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T45 単品

エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T45 単品 21XB-B45
通常単価(税別)
703
税込単価
773
通常出荷日:9日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・ISO・JIS規格の「ね...

詳細を確認

型番:

21XB-B45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21XB-B45の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
21XB-B45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703
( 773 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。
【商品仕様】
・全長(mm):45
・シャンク径(mm):8
・シャンク径(mm):8
・呼び:T45
・JANコード:4984798404225
・トラスココード:811-6140
・質量:17g
【材質/仕上】
・ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T45 単品の型番21XB-B45のページです。 型番21XB-B45に関する仕様情報を記載しております。
エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T45 単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T45 単品
エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T40 単品
エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T50 単品
エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T30 単品
エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T55 単品
エイト 六角ソケット付ビット用 45mmビット 8mm 単品
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格703703703703748697
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました