17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(12角) 3D
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
  • <
  • >
エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T30 単品 21XB-B30

エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T30 単品

通常単価(税別)
703円
税込単価
773円
通常出荷日:9日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・ISO・JIS規格の「ね...

詳細を確認

    型番:

    21XB-B30
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21XB-B30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21XB-B30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    703円
    ( 773円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
    【用途】
    ・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):45
    ・シャンク径(mm):8
    ・シャンク径(mm):8
    ・呼び:T30
    ・JANコード:4984798404201
    ・トラスココード:811-6138
    ・質量:15.5g
    【材質/仕上】
    ・ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T30 単品の型番21XB-B30のページです。 型番21XB-B30に関する仕様情報を記載しております。
    エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T30 単品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T30 単品
    エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T45 単品
    エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T40 単品
    エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T50 単品
    エイト TXソケット付ビット用 45mmビット T55 単品
    エイト 六角ソケット付ビット用 45mmビット 8mm 単品
    メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
    通常価格703円703円703円703円748円697円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました