17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
  • <
  • >
エイト 六角ソケットビットテーパー130mm(差込角12.7mm) 6mm 単品 21TB-6

エイト 六角ソケットビットテーパー130mm(差込角12.7mm) 6mm 単品

通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円
通常出荷日:9日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・テーパーヘッドは本締に使...

詳細を確認

    型番:

    21TB-6
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21TB-6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21TB-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,950円
    ( 2,145円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10%から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.7
    ・全長(mm):130
    ・対辺寸法(mm):6
    ・JANコード:4984798400210
    ・トラスココード:811-6133
    ・質量:79.5g
    【材質/仕上】
    ・ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
    ・ソケット:SCM435(クロームメッキ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エイト 六角ソケットビットテーパー130mm(差込角12.7mm) 6mm 単品の型番21TB-6のページです。 型番21TB-6に関する仕様情報を記載しております。
    エイト 六角ソケットビットテーパー130mm(差込角12.7mm) 6mm 単品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エイト 六角ソケットビットテーパー130mm(差込角12.7mm) 6mm 単品
    エイト 六角ソケットビットテーパー130mm(差込角12.7mm) 8mm 単品
    エイト 六角ソケットビットテーパー130mm(差込角12.7mm) 5mm 単品
    エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)6mm 単品
    エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 6mm 単品
    エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(12.7mm) 12mm 単品
    メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
    通常価格1,950円2,027円1,570円1,449円1,596円2,416円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました