ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 4mm 単品

エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 4mm 単品 21LB-4
通常単価(税別)
1,513円
税込単価
1,664円
通常出荷日:9日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・ISO・JIS規格を上回...

詳細を確認

型番:

21LB-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

21LB-4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
21LB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513円
( 1,664円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):110
・対辺寸法(mm):4
・JANコード:4984798400302
・トラスココード:811-6115
・質量:56g
【材質/仕上】
・ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
・ソケット:SCM435(クロームメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 4mm 単品の型番21LB-4のページです。 型番21LB-4に関する仕様情報を記載しております。
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 4mm 単品のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
六角部分の強度が高く精度も良いです。価格は高めですが長く安心して使用できる工具です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 4mm 単品
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 3mm 単品
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 8mm 単品
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 12mm 単品
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 6mm 単品
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 5mm 単品
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格1,513円1,513円1,937円2,071円1,596円1,513円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました