17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
  • <
  • >
六角ソケットビット 110MM(差込角12.7MM) 21LB-10

六角ソケットビット 110MM(差込角12.7MM)

通常単価(税別)
2,027円
税込単価
2,230円
通常出荷日:9日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・ISO・JIS規格を上回...

詳細を確認

    型番:

    21LB-10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21LB-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21LB-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,027円
    ( 2,230円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    六角ソケットビット 110MM(差込角12.7MM)の型番21LB-10のページです。 型番21LB-10に関する仕様情報を記載しております。
    六角ソケットビット 110MM(差込角12.7MM)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    一般作業
    5
    満足度:5.0
    六角部分の強度が高く精度も良いです。価格は高めですが長く安心して使用できる工具です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角ソケットビット 110MM(差込角12.7MM)
    六角ソケットビット 110MM(差込角12.7MM)セット
    エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 12mm 単品
    六角ソケットビット 110MM(差込角9.5MM)
    エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 3mm 単品
    エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 8mm 単品
    メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
    通常価格2,027円5,974円2,071円1,564円1,513円1,937円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました