ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ フレキノズル(G1/2用)

カクダイ フレキノズル(G1/2用) 219-101-500
通常単価(税別)
4,161円
税込単価
4,577円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径12ミリ・品番のうしろはA(ミリ)・JANコード:4972353219117・...

詳細を確認

型番:

219-101-500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

219-101-500の仕様・寸法情報

JANコード
4972353219117
トラスココード
807-4166
質量(g)
127
材質1
材質 ステンレス、黄銅

型番リスト

表示件数
型番
219-101-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,161円
( 4,577円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径12ミリ
・品番のうしろはA(ミリ)
・JANコード:4972353219117
・トラスココード:807-4166
・質量:127.0g
【材質/仕上】
・材質 ステンレス、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ フレキノズル(G1/2用)の型番219-101-500のページです。 型番219-101-500に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ フレキノズル(G1/2用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ フレキノズル(G1/2用)
フレキノズル(G1/2用)219-101-800
カクダイ フレキノズル(G1/2用)
カクダイ フレキノズル(W26山20用)
カクダイ フレキノズル(W26山20用)
シャワホース用アダプター 9358G
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,161円4,151円3,664円5,408円4,821円1,143円
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235321911749723532191244972353219100497235379557449723537955674972353935871
トラスココード807-4166807-4167807-4165807-5696807-5695807-3492
質量(g)127180.00089138.000104.00047.800
材質1材質 ステンレス、黄銅材質 ステンレス、黄銅材質 ステンレス、黄銅材質 ステンレス、黄銅材質 ステンレス、黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました