ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

シンクシャワー出湯管 400

シンクシャワー出湯管 400 2185P
通常単価(税別)
5,031円
税込単価
5,534円
通常出荷日:9日目

【特長】・ほとんどの湯沸器に合うようにネジの違ったアダプター付き・ストレートとシャワーの切替え【商品仕...

詳細を確認

型番:

2185P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2185Pの仕様・寸法情報

JANコード
4972353218516
トラスココード
807-2775
質量(g)
250.000
材質1
ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM

型番リスト

表示件数
型番
2185P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,031円
( 5,534円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの湯沸器に合うようにネジの違ったアダプター付き
・ストレートとシャワーの切替え
【商品仕様】
・付属のアダプターのネジは、G:G1/2、GL
・カクダイ シンクシャワー出湯管 400
・JANコード:4972353218516
・トラスココード:807-2775
・質量:250g
【材質/仕上】
・ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンクシャワー出湯管 400の型番2185Pのページです。 型番2185Pに関する仕様情報を記載しております。
シンクシャワー出湯管 400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンクシャワー出湯管 400
カクダイ シンクシャワ出湯管 500
シンクシャワ出湯管 600
カクダイ シンク排水パッキンセット
カクダイ シンク排水パッキン(小)
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,031円5,294円5,457円765円596円1,723円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目
JANコード497235321851649723532184174972353218318497235394030149723539403254972353437313
トラスココード807-2775807-2774807-3211807-3496807-3497807-6698
質量(g)250.000270.000300.00037.40017.000107.000
材質1ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMステンレス、PE、黄銅、ABS、POMステンレス、PE、黄銅、ABS、POMNR、PE、紙NRPVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました