ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |

【特長】
・ガラスコート剤を塗布して均一に塗りこむガラスコート専用バフです。
【用途】
・適用機種に取り付けてガラス面の撥水コートに。
【商品仕様】
・奥行(mm):105
・高さ(mm):5
・幅(mm):75
・幅(mm):75
・奥行(mm):105
・高さ(mm):5
・適合機種:813など
・JANコード:4571348983189
・トラスココード:807-1367
・質量:65g
【材質/仕上】
・スポンジ


ボッシュ
電動工具スペアパーツ

サンフレックス
高速型フレキシブルシャフト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
4通常価格(税別):665円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,368円~

エスコ
2.5x 91mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
0通常価格(税別):1,479円

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,235円

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電動スリムラチェット
0通常価格(税別):15,464円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~