ツール用品技術窓口

グリーンクロス 異方性マグネットシート 2181080221
  • グリーンクロス 異方性マグネットシート

グリーンクロス 異方性マグネットシート

通常単価(税別)
93,415円
税込単価
102,757円
通常出荷日:4日目

【特長】・異方性で強力磁力です。・車などにも強力につき、風などで剥れ落ちる心配もありません。【商品仕様...

詳細を確認
  • JANコード
    4562461482024
  • 質量(g)
    29000.0
  • トラスココード
    783-6007
  • 材質1
    フェライト・バインダー樹脂

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

型番:

2181080221
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2181080221の仕様・寸法情報

JANコード
4562461482024
質量(g)
29000.0
トラスココード
783-6007
材質1
フェライト・バインダー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2181080221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,415円
( 102,757円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異方性で強力磁力です。
・車などにも強力につき、風などで剥れ落ちる心配もありません。

【商品仕様】
・幅:1020mm
・長さ:10m
・厚み:0.8mm
・異方性マグネット
・強力磁力タイプ
・JANコード:4562461482024
・トラスココード:783-6007
・質量:29kg
【材質/仕上】
・フェライト・バインダー樹脂

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 異方性マグネットシートの型番2181080221のページです。 型番2181080221に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 異方性マグネットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 異方性マグネットシート
グリーンクロス 黒板用グリーンボードマグネット
異方性カラーマグネットシート
異方性マグネットシート 片面吸着
異方性ゴム磁石
強力マグネットテープ(異方性タイプ)
メーカーグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山下西製作所下西製作所ササガワ
通常価格93,415円63,882円2,758円 -1,372円 -1,477円 -2,585円 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜1日目〜9日目1日目〜
JANコード45624614820244562461482000----
質量(g)29000.029000.0----
トラスココード783-6007783-5990----
材質1フェライト・バインダー樹脂フェライト・バインダー樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました