17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリーンクロス 黒板用グリーンボードマグネット 2181080203
  • グリーンクロス 黒板用グリーンボードマグネット

グリーンクロス 黒板用グリーンボードマグネット

通常単価(税別)
63,882円
税込単価
70,270円
通常出荷日:4日目

【特長】・チョークでの書き消し可能です。・マグネットタイプで取り外しも簡単、黒板ができます。【用途】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4562461482000
  • 質量(g)
    29000.0
  • トラスココード
    783-5990
  • 材質1
    フェライト・バインダー樹脂

ご注意

  • チョークを消す時は、固く絞った布で水拭きをおすすめいたします。
  • 火気厳禁です。
  • チョークを消す時は、固く絞った布で水拭きをおすすめいたします。 火気厳禁です。

型番:

2181080203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2181080203の仕様・寸法情報

JANコード
4562461482000
質量(g)
29000.0
トラスココード
783-5990
材質1
フェライト・バインダー樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2181080203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,882円
( 70,270円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チョークでの書き消し可能です。
・マグネットタイプで取り外しも簡単、黒板ができます。
【用途】
・黒板作製。
【商品仕様】
・幅:1020mm
・長さ:10m
・厚み:0.8mm
・表面:緑エンボス
・裏面:マグネット
・JANコード:4562461482000
・トラスココード:783-5990
・質量:29kg
【材質/仕上】
・フェライト・バインダー樹脂

ご注意

  • チョークを消す時は、固く絞った布で水拭きをおすすめいたします。
  • 火気厳禁です。
  • チョークを消す時は、固く絞った布で水拭きをおすすめいたします。 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 黒板用グリーンボードマグネットの型番2181080203のページです。 型番2181080203に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 黒板用グリーンボードマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 黒板用グリーンボードマグネット
グリーンクロス 異方性マグネットシート
マグネット シート
マグネットシート
マグネットシート TMGK
“マグネットテープ”
メーカーグリーンクロスグリーンクロスノガ・ウォーターズキタムラ産業トラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格63,882円93,415円2,455円 -35,662円1,967円 -41,366円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
JANコード45624614820004562461482024----
質量(g)29000.029000.0----
トラスココード783-5990783-6007----
材質1フェライト・バインダー樹脂フェライト・バインダー樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました