17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 腕カバーカラー無地タック仕上 (12双入) 215T

川西 腕カバーカラー無地タック仕上 (12双入)【12個入り】

通常単価(税別)
3,621
税込単価
3,983
通常出荷日:7日目

【特長】・手首部分はタック仕上げで締め付けを和らげます。【用途】・農作業・一般作業【商品仕様】・全長(...

詳細を確認

    型番:

    215T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    215Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    215T
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,621
    ( 3,983 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手首部分はタック仕上げで締め付けを和らげます。
    【用途】
    ・農作業・一般作業
    【商品仕様】
    ・全長(mm):370
    ・幅(mm):170
    ・厚み:0.2mm
    ・JANコード:4906554651032
    ・トラスココード:853-7654
    ・質量:383g
    【材質/仕上】
    ・ポリエステル・綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 腕カバーカラー無地タック仕上 (12双入)の型番215Tのページです。 型番215Tに関する仕様情報を記載しております。
    川西 腕カバーカラー無地タック仕上 (12双入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 腕カバーカラー無地タック仕上 (12双入)
    川西 アルミ腕カバータック仕上 1双
    腕カバー 12双入
    ビニールカラー腕カバー
    川西 綿腕カバー手甲親指付 (12双入)
    川西 綿腕カバー両口ゴム (12双入)
    メーカー川西工業川西工業トラスコ中山川西工業川西工業川西工業
    通常価格3,6216673,2064,277 -4,9802,905
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト