17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 10mm 低速ドリル 215R 215R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクトツール 10mm 低速ドリル 215R

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

215R

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上します。
【用途】
・軸径10mmまでのドリル錐(キリ)を使用して金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
・自動車のスポット溶接箇所はがしなど。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):10
・空気消費量([[M3]]/min):0.4
・穴あけ能力(mm):10
・全長(mm):155
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:後方
・使用空気圧力(MPa):0.6
・正逆回転切替:正逆回転切替付
・回転数(rpm):500
・高さ(mm):155
・幅(mm):160
・無負荷回転数(rpm):500
・無負荷回転数(rpm):500
・幅(mm):160
・高さ(mm):155
・回転数(rpm):500
・流量([[M3]]/min):0.4
・騒音値(dBA):88.8
・JANコード:4571348952505
・トラスココード:536-8936
・質量:980g
【材質/仕上】
・ボディー:樹脂

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト