ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(小) オレンジ

アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(小) オレンジ 214530
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:6日目

【特長】・ふりかけにも便利な広口タイプ・便利な目盛り付・キャップ止め付【用途】・容量:300ml・87...

詳細を確認

型番:

214530
解除
  • この商品は150個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

214530の仕様・寸法情報

JANコード
4974908214530
トラスココード
128-0509
質量(g)
43.000
材質1
ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
214530
最小発注数量
150個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふりかけにも便利な広口タイプ
・便利な目盛り付
・キャップ止め付
【用途】
・容量:300ml
・87x68x189
【商品仕様】
・研究所、医療施設に最適。
・JANコード:4974908214530
・トラスココード:128-0509
・質量:43g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(小) オレンジの型番214530のページです。 型番214530に関する仕様情報を記載しております。
アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(小) オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(小) オレンジ
アスベル フォルマ調味料ボトル 広口(大) オレンジ
POSE Nポゼザル(21型)ホワイト
POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト
ドリンクビオ
食品用容器 タイトロック TLOシリーズ
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルアスベル
通常価格670円717円685円2,653円1,420円725円
通常出荷日6日目6日目6日目5日目1日目7日目
JANコード497490821453049749082144314974908432392497490843289749749088014954974908450297
トラスココード128-0509128-0501868-4147868-4157195-2161712-9554
質量(g)43.00051.00097.0001065.000315.000112
材質1ポリエチレンポリエチレン本体:PP本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PP本体:AS樹脂、栓・止め具:ABS樹脂本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました