ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フォルマ 調味料ボトル 細口(中)レッド

フォルマ 調味料ボトル 細口(中)レッド 214226
通常単価(税別)
709円
税込単価
780円
通常出荷日:6日目

【特長】・目盛付き液体用保存ボトル。【用途】・液体保存用。・ワンプッシュで気軽に注げます。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

214226
解除
  • この商品は150個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

214226の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
214226
最小発注数量
150個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛付き液体用保存ボトル。
【用途】
・液体保存用。
・ワンプッシュで気軽に注げます。
【商品仕様】
・容量(ml):300
・奥行(mm):66
・高さ(mm):164
・幅(mm):80
・細口タイプはキャップ止め付き。
・本体に目盛付き。
・JANコード:4974908214226
・トラスココード:128-0508
・質量:43g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォルマ 調味料ボトル 細口(中)レッドの型番214226のページです。 型番214226に関する仕様情報を記載しております。
フォルマ 調味料ボトル 細口(中)レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました