ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #45

ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #45 2140440
通常単価(税別)
4,240
税込単価
4,664
通常出荷日:4日目

【特長】・業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です【用途】・厨房用【商品仕様】・約1...

詳細を確認

型番:

2140440
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2140440の仕様・寸法情報

トラスココード
802-0849
質量(g)
1110.000
材質1
本体/ポリプロピレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2140440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240
( 4,664 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です
【用途】
・厨房用
【商品仕様】
・約1110g
・ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #45
・トラスココード:802-0849
・質量:1110g
【材質/仕上】
・本体/ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #45の型番2140440のページです。 型番2140440に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #45
ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #70
ミヅシマ ダストカート スペア袋
Mseries 屑入 ♯A可燃ゴミ 回転蓋 ホワイト
Mseries 屑入S ♯A可燃ゴミ 角穴 ホワイト
Mseries 中型屑入 ノーマル ホワイト
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格4,2406,0762,55039,06832,486128,225
通常出荷日4日目4日目4日目11日目11日目9日目
トラスココード802-0849802-0850802-0497679-7121679-7120679-7113
質量(g)1110.0001700.0001020.09200.06700.034500.0
材質1本体/ポリプロピレン本体/ポリプロピレン本体:ポリエチレン本体/スチール(粉体塗装・艶消し) 袋掛けリング/ステンレス、他本体/スチール(粉体塗装・艶消し) 袋掛けリング/ステンレス、他本体/スチール(粉体塗装・艶消し) 中容器/ポリプロピレン(再生100%)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました