17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ 厨房ペールCK-70 ブルー 2140270

ミヅシマ 厨房ペールCK-70 ブルー

通常単価(税別)
16,580
税込単価
18,238
通常出荷日:4日目

【特長】・業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です・扱い易い大型の取っ手仕様です【用...

詳細を確認

    ご注意

    • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

    型番:

    2140270
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2140270の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2140270
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,580
    ( 18,238 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です
    ・扱い易い大型の取っ手仕様です
    【用途】
    ・厨房用
    【商品仕様】
    ・356×580×H704mm
    ・ミヅシマ 厨房ペールCK-70 ブルー
    ・トラスココード:802-0839
    ・質量:3910g
    【材質/仕上】
    ・本体/ポリプロピレン
    ・キャスター/エラストマー

    ご注意

    • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ 厨房ペールCK-70 ブルーの型番2140270のページです。 型番2140270に関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ 厨房ペールCK-70 ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ 厨房ペールCK-70 ブルー
    70L ダストボックス
    ダストボックス(蓋付/ブルー)
    ミヅシマ ダストBOX42 アイボリー
    丸型ペール
    PPペール
    メーカーミヅシマ工業エスコエスコミヅシマ工業アイリスオーヤマトラスコ中山
    通常価格16,58011,092 -6,22010,1822,642 -3,267 -
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました