17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 717A2用Φ123らくちんパッドW5/8-11 213352A

コンパクトツール 717A2用Φ123らくちんパッドW5/8-11

通常単価(税別)
5,847円
税込単価
6,432円
通常出荷日:9日目

【特長】・717A2専用φ123mm交換用ポリッシングパッドです。【用途】・717A2用補修用交換パー...

詳細を確認

    型番:

    213352A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    213352Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    213352A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,847円
    ( 6,432円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・717A2専用φ123mm交換用ポリッシングパッドです。
    【用途】
    ・717A2用補修用交換パーツ。
    【商品仕様】
    ・高さ(mm):15
    ・幅(mm):123
    ・適合機種:717A2、710P
    ・幅(mm):φ123
    ・シャフトネジ:w5/8-11
    ・JANコード:4571348982779
    ・トラスココード:807-1364
    ・質量:112g
    【材質/仕上】
    ・ウレタン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール 717A2用Φ123らくちんパッドW5/8-11の型番213352Aのページです。 型番213352Aに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール 717A2用Φ123らくちんパッドW5/8-11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール 717A2用Φ123らくちんパッドW5/8-11
    コンパクトツール ダズリングバフΦ100マジック付
    コンパクトツール ダズリングバフΦ150マジック付
    コンパクトツール ダズリングバフΦ190マジック無
    フェルトパッド A-60
    5.5x123mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールマキタエスコ
    通常価格5,847円3,857円4,635円5,400円2,411円 -2,467円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました