ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ソフトクリーナー(フリーサイズ) ブルー

カクダイ ソフトクリーナー(フリーサイズ) ブルー 2117B
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。・使用温度1~40℃ ・水ハネを防ぎ、水の...

詳細を確認

型番:

2117B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2117Bの仕様・寸法情報

JANコード
4972353211722
トラスココード
807-2771
質量(g)
19.800
材質1
PVC、PMMA

型番リスト

表示件数
型番
2117B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730円
( 803円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。
・使用温度1~40℃
・水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
・JANコード:4972353211722
・トラスココード:807-2771
・質量:19.8g
【材質/仕上】
・PVC、PMMA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ソフトクリーナー(フリーサイズ) ブルーの型番2117Bのページです。 型番2117Bに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ソフトクリーナー(フリーサイズ) ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ソフトクリーナー(フリーサイズ) ブルー
カクダイ ソフトクリーナー(フリーサイズ) レッド
カクダイ シンクシャワ ブルー
パドルレバー ブルー
カクダイ 流し台用パイプクリーナー(1m)
ワンタッチペーパーホルダー(パステルブルー)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格730円730円967円2,736円2,103円2,248円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235321172249723532117084972353210824497235379387749723536050264972353989072
トラスココード807-2771807-3144807-2769807-3673807-3822807-6155
質量(g)19.80015044.000190.00074.000242.000
材質1PVC、PMMAPVC、PMMAPVC、PP、ABS亜鉛、ABSPP、PE、ステンレスABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました