17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビットホルダー(差込角12.7mm) 21-127P
  • ビットホルダー(差込角12.7mm)

ビットホルダー(差込角12.7mm)

通常単価(税別)
1,124円
税込単価
1,236円
通常出荷日:9日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・ISO・JIS規格を上回...

詳細を確認
  • 商品種類
    アダプター
  • 全長 (mm)
    38
  • JANコード
    4984798404317
  • トラスココード
    811-6102
  • ビットホルダー差込角 (mm)
    12.7
  • 対辺寸法(mm)
    8
  • 材質1
    ソケット:SCM435(クロームメッキ)
  • 重量 (g)
    59

型番:

21-127P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

21-127Pの仕様・寸法情報

商品種類
アダプター
全長(mm)
38
JANコード
4984798404317
トラスココード
811-6102
ビットホルダー差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
8
材質1
ソケット:SCM435(クロームメッキ)
重量(g)
59

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
21-127P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124円
( 1,236円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・対辺8mmビット用ソケット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットホルダー(差込角12.7mm)の型番21-127Pのページです。 型番21-127Pに関する仕様情報を記載しております。
ビットホルダー(差込角12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットホルダー(差込角12.7mm)
ビットホルダー(差込角9.5mm)
差替式ESDビットホルダー
首振りビットホルダー
精密ビット No.HD-71 ビットホルダー
1/4"HEXビットホルダー リング式
メーカーエイトエイトPBスイスツールズベッセルベッセルPBスイスツールズ
通常価格1,124円1,035円3,499円2,075円968円2,219円
通常出荷日9日目9日目1日目在庫品1日目4日目1日目
商品種類アダプターアダプターアダプターアダプターアダプターアダプター
全長(mm)38292051004557
JANコード49847984043174984798404348----
トラスココード811-6102811-6653----
ビットホルダー差込角(mm)12.79.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました