17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 8mm 2105LG-08

HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 8mm

通常単価(税別)
1,963円
税込単価
2,159円
通常出荷日:9日目

【特長】・深いロケーションの作業に最適です。・ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。・クロ...

詳細を確認
  • JANコード
    4000896011971
  • トラスココード
    584-4282
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)

型番:

2105LG-08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2105LG-08の仕様・寸法情報

JANコード
4000896011971
トラスココード
584-4282
質量(g)
100.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
2105LG-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963円
( 2,159円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深いロケーションの作業に最適です。
・ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。
・クロームバナジューム製のプロユースモデルです。
・ニッケルメッキ仕上げです。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm)8.0
・首下寸法(mm)40
・全長(mm)208
・JANコード:4000896011971
・トラスココード:584-4282
・質量:100g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 8mmの型番2105LG-08のページです。 型番2105LG-08に関する仕様情報を記載しております。
HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 8mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 8mm
ボールポイント六角棒レンチ(ロング)
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ 022669
メーカーHAZETGEDOREWERAGEDOREWERAWERA
通常価格1,963円1,104円 -598円 -916円 -800円8,906円
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目
JANコード4000896011971-----
トラスココード584-4282-----
質量(g)100.000-----
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました