17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 2mm 2105LG-02
  • HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 2mm

HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 2mm

通常単価(税別)
681円
税込単価
749円
通常出荷日:9日目

【特長】・深いロケーションの作業に最適です。・ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。・クロ...

詳細を確認
  • JANコード
    4000896011902
  • トラスココード
    584-4215
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)

型番:

2105LG-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2105LG-02の仕様・寸法情報

JANコード
4000896011902
トラスココード
584-4215
質量(g)
5.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
2105LG-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681円
( 749円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深いロケーションの作業に最適です。
・ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。
・クロームバナジューム製のプロユースモデルです。
・ニッケルメッキ仕上げです。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm)2.0
・首下寸法(mm)16
・全長(mm)102
・JANコード:4000896011902
・トラスココード:584-4215
・質量:5g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 2mmの型番2105LG-02のページです。 型番2105LG-02に関する仕様情報を記載しております。
HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET ロング六角棒レンチ(ボールポイント) 2mm
ボールポイント六角棒レンチ(ロング)
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ 022669
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ
メーカーHAZETGEDOREWERAWERAWERAGEDORE
通常価格681円1,104円 -800円8,906円598円 -916円 -
通常出荷日9日目1日目〜2日目1日目1日目〜1日目〜
JANコード4000896011902-----
トラスココード584-4215-----
質量(g)5.000-----
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました