ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ キッチンスプーン2本組 イエロー【2個入り】

蝶プラ キッチンスプーン2本組 イエロー 210410
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円
通常出荷日:9日目

【特長】・深さがあるので量りやすいです。・粉離れが良く使いやすいです。・持ち手が長いので深さのあるビン...

詳細を確認

型番:

210410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

210410の仕様・寸法情報

JANコード
4904881210410
質量(g)
11.000
トラスココード
135-2591
材質1
スチロール樹脂
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
210410
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590円
( 649円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さがあるので量りやすいです。
・粉離れが良く使いやすいです。
・持ち手が長いので深さのあるビンなどからすくいやすいです。
【商品仕様】
・120×33mm
・128×43mm
・蝶プラ キッチンスプーン2本組 イエロー
・JANコード:4904881210410
・質量:11g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ キッチンスプーン2本組 イエローの型番210410のページです。 型番210410に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ キッチンスプーン2本組 イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ キッチンスプーン2本組 イエロー
蝶プラ キッチンスプーン2本組 グリーン
蝶プラ キッチンスプーン5型 イエロー
蝶プラ キッチンスプーン15型 イエロー
蝶プラ キッチンスプーン5型 グリーン
蝶プラ キッチンスプーン15型 グリーン
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格590円590円354円419円354円419円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目
JANコード490488121041049048812104274904881210359490488121038049048812103664904881210397
質量(g)11.00011.0004.0006.0004.0006.000
トラスココード135-2591135-4154135-5695135-2588135-5718135-5681
材質1スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました