ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

強力型軟硬線両用斜めニッパー

強力型軟硬線両用斜めニッパー 2101D-200
通常単価(税別)
6,140円
税込単価
6,754円
通常出荷日:19日目

【特長】・1本で2役、軟線(銅線・ケーブルより線等)切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント...

詳細を確認

型番:

2101D-200
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2101D-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
本体材質
特殊合金
グリップ種類
PVCコート
JANコード
7314150106424
トラスココード
813-1326
全長(mm)
200
重量(g)
276
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2101D-200
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,140円
( 6,754円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で2役、軟線(銅線・ケーブルより線等)切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断します。
・ジョイント部はリベット式でなく、強力スクリュージョイントです。
【用途】
・軟硬線の切断

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型軟硬線両用斜めニッパーの型番2101D-200のページです。 型番2101D-200に関する仕様情報を記載しております。
強力型軟硬線両用斜めニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型軟硬線両用斜めニッパー
KLEIN 強力型ニッパ
強力型ニッパー EA536KD-17
パワーアップニッパー
ピアノ線強力ニッパ NP-190G
ニッパー 成型G
メーカーバーコKLEIN TOOLSエスコKEIBAスリーピークス技研E-Value
通常価格6,140円10,236円12,633円3,789円 -3,696円748円
通常出荷日19日目4日目2日目1日目1日目3日目
呼び寸法200225180175190150
本体材質特殊合金特殊鋼クロムバナジウム鋼マルトロイI(KA70CRF2)炭素工具鋼炭素工具鋼
グリップ種類PVCコートコンフォートプラスチックポリ塩化ビニール塩化ビニール樹脂
JANコード7314150106424-----
トラスココード813-1326-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました