17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチセット
  • 六角棒レンチセット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角棒レンチセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2100/6H

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
・サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4000896011551
トラスココード
828-0602
質量(g)
238.000
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
セット内容(mm)
3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
6

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト