17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET 六角棒レンチ
  • HAZET 六角棒レンチ

HAZET 六角棒レンチ

通常単価(税別)
404円~12,174円
税込単価
444円~13,391円
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。・...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

首下寸法(mm)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4000896011278
828-0583
2.000
18
52
2.0
1個
4000896011308
828-0585
4.000
20
66
3.0
1個
4000896011322
828-0586
10.000
25
74
4.0
1個
4000896011346
828-0587
18.000
28
65.0
5.0
1個
4000896011353
828-0588
30.000
32
96.0
6.0
1個
4000896011360
828-0589
41.000
31
102.0
7.0
1個
4000896011377
828-0590
57.000
36
108
8.0
1個
4000896011391
828-0591
78.000
38
119.0
9.0
1個
4000896011261
828-0582
2.000
14
46.5
1.5
1個
4000896011285
828-0584
2.000
18
58.5
2.5
1個
4000896011407
828-0592
100.000
40
122.0
10.0
1個
4000896011414
828-0593
128.000
42
130.0
11.0
1個
4000896011421
828-0594
159.000
45
137.0
12.0
1個
4000896011445
828-0595
250.000
56
154.0
14.0
1個
4000896011452
828-0597
428.000
63
177.0
17.0
1個
4000896011469
828-0598
601.000
70
199
19.0
1個
4000896011476
828-0599
908.000
80
222.0
22.0
1個
4000896011483
828-0600
1230.000
90
248.0
24.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
469円
( 516円 )
9日目
536円
( 590円 )
9日目
745円
( 820円 )
9日目
962円
( 1,058円 )
9日目
1,467円
( 1,614円 )
9日目
1,094円
( 1,203円 )
9日目
1,563円
( 1,719円 )
9日目
2,351円
( 2,586円 )
9日目
404円
( 444円 )
9日目
469円
( 516円 )
9日目
2,520円
( 2,772円 )
9日目
2,886円
( 3,175円 )
19日目
2,842円
( 3,126円 )
19日目
4,279円
( 4,707円 )
19日目
5,681円
( 6,249円 )
9日目
7,110円
( 7,821円 )
19日目
10,593円
( 11,652円 )
19日目
12,174円
( 13,391円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
・サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET 六角棒レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET 六角棒レンチ
六角棒レンチ
六角棒レンチ
六角棒レンチ AWシリーズ
六角棒レンチ
六角棒レンチセット
メーカーHAZET旭金属工業旭金属工業旭金属工業SK-11ウィリアムズ
通常価格404円-563円 -23,409円 -384円 -726円2,235円
通常出荷日9日目〜6日目〜6日目1日目3日目4日目
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト