ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

21-B
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    テンバコ 21 製品特長・仕様

    21-Bの仕様・寸法情報

    ブルー
    容量(L)
    19.6
    JANコード
    4560122310181
    トラスココード
    217-4798
    質量(g)
    1120
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    適合カード差し(別売)
    2
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-B

    JANコード

    トラスココード

    適合カード差し(別売)

    最小発注数量
    ブルー
    4560122310181
    217-4798
    2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,988
    ( 3,287 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
    ・収納したままま積み上げることのできるスタッキングタイプです。

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テンバコ 21の型番21-Bのページです。 型番21-Bに関する仕様情報を記載しております。
    テンバコ 21のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テンバコ 21
    サンボックス #21
    テンバコ 2
    テンバコ 14
    テンバコ 12
    テンバコ 22
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格2,9883,4301,2603,0902,1383,013
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    容量(L)19.6-1.31310.822
    質量(g)11201070.000180.000930880.0001320
    材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト