ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TBC ステンレス ユニオン 3/4

TBC ステンレス ユニオン 3/4 20-SUS-U
通常単価(税別)
2,718円
税込単価
2,990円
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)20・呼び径(B)3/4・L(mm)43・D(mm...

詳細を確認

型番:

20-SUS-U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20-SUS-Uの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443008
トラスココード
812-8031
質量(g)
202.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
20-SUS-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,718円
( 2,990円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)20
・呼び径(B)3/4
・L(mm)43
・D(mm)30
・TBC ステンレス ユニオン 3/4
・JANコード:4582110443008
・トラスココード:812-8031
・質量:202g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス ユニオン 3/4の型番20-SUS-Uのページです。 型番20-SUS-Uに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス ユニオン 3/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス ユニオン 3/4
TBC ステンレス ユニオン 2
TBC ステンレス ユニオン 1
TBC ステンレス ユニオン 1・1/4
TBC ステンレス 45°エルボ 3/4
TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格2,718円7,029円3,539円4,335円2,024円1,920円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目
JANコード458211044300845821104430464582110443015458211044302245821104428964582110442940
トラスココード812-8031812-8095812-8051812-8069812-8023812-8029
質量(g)202.000960.000352.000462.00095.00098.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました