ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンヨー 業務用まな板20MM

サンヨー 業務用まな板20MM 20MM
通常単価(税別)
9,977円
税込単価
10,975円
通常出荷日:6日目

【特長】・丈夫で重量間のある板厚タイプです。・渇きが早く、清潔で衛生的です。【用途】・食品加工用・社員...

詳細を確認

型番:

20MM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20MMの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
20MM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,977円
( 10,975円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で重量間のある板厚タイプです。
・渇きが早く、清潔で衛生的です。
【用途】
・食品加工用
・社員食堂用
・給食センター用
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・厚さ×縦×横(mm):20×330×720
・食品衛生法:適合
・JANコード:4973692003030
・トラスココード:816-3608
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンヨー 業務用まな板20MMの型番20MMのページです。 型番20MMに関する仕様情報を記載しております。
サンヨー 業務用まな板20MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンヨー 業務用まな板20MM
サンヨー 業務用まな板20L
サンヨー 業務用まな板20S
サンヨー 業務用まな板20LL
サンヨー 業務用まな板20SS
サンヨー 業務用まな板30ML
メーカー三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成
通常価格9,977円10,480円6,117円15,979円6,117円13,871円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました