ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
UHT ターボラップ |
|
ミスミ アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー【1~20個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |

【特長】
・サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。
・曲面の研削及び塗装前の足付け塗装後の肌調整などに使用できます。
【用途】
・サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。
・曲面の研削及び塗装前の足付け塗装後の肌調整などに。
【商品仕様】
・適合機種:813、813C、813CDなど
・高さ(mm):5
・奥行(mm):105
・幅(mm):73
・幅(mm):73
・奥行(mm):105
・JANコード:4571348978314
・トラスココード:807-1290
・質量:12g
【材質/仕上】
・スポンジ

コンパクトツール
コンパクトツール 505N用Lパッド

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(黄色)20×80

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):580円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,022円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,021円~

ハタヤリミテッド
取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10
5通常価格(税別):22,215円~

SK-11
低圧汎用型空気配管用ハイカプラ
5通常価格(税別):509円~

日動工業
自動巻きエアーリール オートエアー
3.8通常価格(税別):6,459円

E-Value
エアホースリール EAR-020/EAR-030
0通常価格(税別):10,754円~

日動工業
自動巻きエアリールオートエアー
0通常価格(税別):12,201円~

SK-11
シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻
4.2通常価格(税別):415円~