ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
吉田工作所 ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ |
|
UHT ターボラップ |

【特長】
・813専用交換用レザーパッドです。
・サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
【用途】
・813専用の補修用交換パーツです。
【商品仕様】
・適合機種:813
・奥行(mm):98
・幅(mm):73
・幅(mm):73
・奥行(mm):98
・のり式サンディングペーパー用
・JANコード:4571348982342
・トラスココード:807-1303
・質量:40g
【材質/仕上】
・アルミ板
・ウレタン

コンパクトツール
コンパクトツール 505N用Lパッド

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(黄色)20×80

コンパクトツール
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):580円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,021円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,022円~

SK-11
低圧汎用型空気配管用ハイカプラ
5通常価格(税別):509円~

SK-11
シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻
4.2通常価格(税別):415円~

トラスコ中山
オートエアーリール
4通常価格(税別):14,641円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 60/80/100PC
4通常価格(税別):1,022円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ナットカプラ プラグ
0通常価格(税別):754円~

SK-11
スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa
0通常価格(税別):1,245円~