ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ タオルリング(トライアングル)

カクダイ タオルリング(トライアングル) 2079
通常単価(税別)
4,087円
税込単価
4,496円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径7ミリ・ビス付き・JANコード:4972353207909・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

2079
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2079の仕様・寸法情報

JANコード
4972353207909
トラスココード
807-3199
質量(g)
256.200
材質1
ステンレス、POM、ABS

型番リスト

表示件数
型番
2079
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,087円
( 4,496円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径7ミリ
・ビス付き
・JANコード:4972353207909
・トラスココード:807-3199
【材質/仕上】
・ステンレス、POM、ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ タオルリング(トライアングル)の型番2079のページです。 型番2079に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ タオルリング(トライアングル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ タオルリング(トライアングル)
カクダイ タオルリング
カクダイ タオルかけC型
カクダイ タオルかけC型
カクダイ タオルかけC型
カクダイ タオルかけC型
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,087円4,252円3,589円3,124円3,423円3,041円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235320790949723532069024972353206230497235320621649723532062234972353206209
トラスココード807-3199807-6165807-6161807-3785807-6160807-6159
質量(g)256.200197.300371.000253.000293.700230.000
材質1ステンレス、POM、ABSステンレス、POM、ABSステンレス、亜鉛ステンレス、亜鉛ステンレス、亜鉛ステンレス、亜鉛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました