17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力圧着ニッパ 207-225
  • 強力圧着ニッパ

強力圧着ニッパ

通常単価(税別)
5,005
税込単価
5,506
通常出荷日:2日目

【特長】・電工関係に最適です。・特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。・普通のニッパより先端から支点が短い...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    225
  • 鉄線切断能力 (mm)
    3
  • 銅線切断能力 (mm)
    4
  • 本体材質
    特殊工具鋼
  • JANコード
    4953881150806
  • トラスココード
    853-5106
  • 全長(mm)
    230
  • 重量 (g)
    345

型番:

207-225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

207-225の仕様・寸法情報

呼び寸法
225
鉄線切断能力(mm)
3
銅線切断能力(mm)
4
本体材質
特殊工具鋼
JANコード
4953881150806
トラスココード
853-5106
全長(mm)
230
重量(g)
345

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
207-225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,005
( 5,506 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電工関係に最適です。
・特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。
・普通のニッパより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)
・1.25~3.5sqまで圧着できます。
【用途】
・電工関連。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力圧着ニッパの型番207-225のページです。 型番207-225に関する仕様情報を記載しております。
強力圧着ニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力圧着ニッパ
ニッパ PC4
(メリー印)コンパウンドニッパ
強力圧着鋭刃ニッパ
強力ニッパ N-150KG
鋼線ニッパ P56-120
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工SK-11室本鉄工
通常価格5,0053,6324,9783,9211,4613,075
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目3日目1日目
呼び寸法225125160225150120
鉄線切断能力(mm)30.92320.5
銅線切断能力(mm)41.62.6431.2 / 0.5
本体材質特殊工具鋼炭素鋼炭素鋼-特殊鋼炭素鋼
JANコード4953881150806495388137041949538813601374953881160805-4953881351210

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました