ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ B型石鹸水入れ

カクダイ B型石鹸水入れ 2058M
通常単価(税別)
3,755円
税込単価
4,131円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・容量350ml、ビス付き・手洗い用・JANコード:4972353205899・トラスココ...

詳細を確認

型番:

2058M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2058Mの仕様・寸法情報

JANコード
4972353205899
トラスココード
807-3198
質量(g)
228.900
材質1
ABS、黄銅、PE

型番リスト

表示件数
型番
2058M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,755円
( 4,131円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量350ml、ビス付き
・手洗い用
・JANコード:4972353205899
・トラスココード:807-3198
【材質/仕上】
・ABS、黄銅、PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ B型石鹸水入れの型番2058Mのページです。 型番2058Mに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ B型石鹸水入れのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ B型石鹸水入れ
カクダイ A型石鹸水入れ
カクダイ 給水栓プラグB
カクダイ アングル分岐栓(B) 13
片ナットフレキチーズB
ネジ変換アダプターB 黄銅
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,755円4,667円1,577円5,330円2,875円1,155円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235320589949723532057904972353613618497235378550649723539695004972353020263
トラスココード807-3198807-3197807-4418807-5555807-3133807-7979
質量(g)228.900266.000104.000365.800181.00084.000
材質1ABS、黄銅、PEABS、黄銅、PE材質 黄銅材質 青銅青銅、黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました