ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 泡沫横型上向パイプ

    三栄水栓製作所

    泡沫横型上向パイプ

    泡沫横型上向パイプ

    三栄水栓製作所

    泡沫横型上向パイプ

    -

    通常価格(税別):3,506円~

    通常出荷日:6日目

  • 水栓上部パッキン PP42A

    三栄水栓製作所

    水栓上部パッキン PP42A

    水栓上部パッキン PP42A

    三栄水栓製作所

    水栓上部パッキン PP42A

    5.0

    通常価格(税別):461円~

    通常出荷日:2日目

  • 流し排水栓カゴ PH65F・PH65F-1

    三栄水栓製作所

    流し排水栓カゴ PH65F・PH65F-1

    -

    通常価格(税別):2,843円~

    通常出荷日:2日目

  • 給水管 0710

    カクダイ

    給水管 0710

    給水管 0710

    カクダイ

    給水管 0710

    -

    通常価格(税別):814円~

    通常出荷日:9日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ A型石鹸水入れ

カクダイ A型石鹸水入れ 2057M
通常単価(税別)
4,667
税込単価
5,134
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・容量350ml、ビス付き・手洗い用・JANコード:4972353205790・トラスココ...

詳細を確認

型番:

2057M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2057Mの仕様・寸法情報

JANコード
4972353205790
トラスココード
807-3197
質量(g)
266.000
材質1
ABS、黄銅、PE

型番リスト

表示件数
型番
2057M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量350ml、ビス付き
・手洗い用
・JANコード:4972353205790
・トラスココード:807-3197
【材質/仕上】
・ABS、黄銅、PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ A型石鹸水入れの型番2057Mのページです。 型番2057Mに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ A型石鹸水入れのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ A型石鹸水入れ
カクダイ B型石鹸水入れ
カクダイ アングル分岐栓(A) 13
カクダイ L型カップリング
カクダイ 角型排水ユニット
カクダイ バルブソケット2型 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,6673,7555,49691615,9002,212
通常出荷日9日目9日目7日目9日目9日目9日目
JANコード497235320579049723532058994972353786015497235390860849723534286184972353632237
トラスココード807-3197807-3198807-5560807-2830807-3266807-4564
質量(g)266.000228.900480.00039.400156088
材質1ABS、黄銅、PEABS、黄銅、PE材質 青銅黄銅ステンレス、ABS材質 PVC、青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました