17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エヌグリットカップブラシ(電動工具用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エヌグリットカップブラシ(電動工具用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

20569

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレスにも焼き付きません。
・減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少します。
・あらゆる形状の作業面を確実にとらえます。
・母材を痛めず研磨・研削が同時にできます。
・作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群です。
・黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮します。
・摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付きません。
・折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まります。
【用途】
・バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。

ご注意

  • 必ず軽い加圧でご使用下さい。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
125
線径(mm)
1.2
ねじ径
M10(P1.5)
JANコード
4972883205697
質量(g)
265.000
トラスココード
806-6442
材質1
毛材:砥粒入りナイロン
最高使用回転数(rpm)
12800
毛材
エヌグリット
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト