ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

エヌグリットMiniカップブラシ(エアー工具用)

エヌグリットMiniカップブラシ(エアー工具用) 20566
通常単価(税別)
4,080円
税込単価
4,488円
通常出荷日:14日目

【特長】・ステンレスにも焼き付きません。・減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少します。・あらゆる形状の...

詳細を確認
  • 必ず軽い加圧でご使用下さい。

型番:

20566
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20566の仕様・寸法情報

外径(mm)
95
線径(mm)
1.2
穴径(mm)
16
JANコード
4972883205666
質量(g)
135.000
トラスココード
806-6439
材質1
毛材:砥粒入りナイロン
最高使用回転数(rpm)
12800
毛材
エヌグリット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20566
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,080円
( 4,488円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスにも焼き付きません。
・減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少します。
・あらゆる形状の作業面を確実にとらえます。
・母材を痛めず研磨・研削が同時にできます。
・作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群です。
・黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮します。
・摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付きません。
・折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まります。
【用途】
・バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。

ご注意

  • 必ず軽い加圧でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エヌグリットMiniカップブラシ(エアー工具用)の型番20566のページです。 型番20566に関する仕様情報を記載しております。
エヌグリットMiniカップブラシ(エアー工具用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エヌグリットMiniカップブラシ(エアー工具用)
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
グリットプレスホイールブラシ 砥粒入#180
ナイロンプレスホイールブラシ(NY)
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CH-81
メーカーコーワバーテックSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格4,080円6,219円 -2,463円1,844円1,633円2,975円
通常出荷日14日目7日目6日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
外径(mm)9570150757575
線径(mm)1.20.350.50.70.50.9
穴径(mm)161625.4101016
JANコード4972883205666-----
質量(g)135.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート